The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
catalog.pagelevel.alt_image.img
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.first
    • Systém řízení budov KNX
    • Senzory
    • Tlačít­kové senzory B.IQ
    • 75162594
    catalog.pageproduct.product.info.ean
    4011334257554
    catalog.pageproduct.product.info.packqty
    1 catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Tlačít­kové senzory B.IQ

    Senzor tlačítkový 2-násobný, Komfort B.IQ Alu 75162594

    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Senzor tlačítkový 2-násobný, Komfort B.IQ Alu

    75162594

    • catalog.pageproduct.productbar_accessories.link
    • catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • catalog.pageproduct.title_documents.h2
    • catalog.pagelevel.related_heading_range.link

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.must_have_products.title

    Previous
    Previous
    75040001
    75040001
    Sběrnicová spojka, pod omítku KNX
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.pageproduct.tab_additional_title.link

    Instalace, montáž
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - 45 °C
    Funkce
    • S prosto­rovým termostatem
      catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
    Rozměry
    • Výška
      88,50 mm
    • Šířka
      88,50 mm
    • Hloubka
      16,65 mm
    Vyba­vení
    • Počet ovlá­da­cích bodů
      4
    Ovlá­dací prvky a indiká­tory
    • S kont­rolkou LED
      catalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
    Mate­riál
    • Barva
      Hliník
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 9006
    • Mate­riál
      Hliník
    • Povr­chová úprava
      Matná
    Obrazovka
    • S displejem
      catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
    Texty
    • Funkce
      Pro funkce: spínání, snímání, stmívání a žaluzie
    • Ochrana
      S ochranou proti demon­táži
    Rozsah dodávky
    • Včetně připo­jení sběrnice
      catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
    V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
    • Probíhá gene­rování dat
      catalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
    • Datové typy
      Základní infor­mace, Obecný KNX telegram
    • Datové formáty
      KNX (TP)
    • Odha­dovaný denní objem dat
      10 KB - 100 KB
    • Gene­rování dat v reálném čase
      catalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
    • Data uložená v zařízení
      catalog.pageproduct.attribute_boolean.no

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Push-button module 2gang, intg temp. sensor+bus coupl. unit,KNX-S.1/B.3/B.7 (English)
    PDF
    1,50 MB
    REACH declaration 75162594
    PDF
    RoHS report 75162594
    PDF

    catalog.pageproduct.title_asset.h2

    • catalog.pagelevel.alt_image.img

      catalog.pageproduct.title_product_image.div 75162594

    • GeneratedProductDatasheet

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Hager Generováno - Datový list produktu 75162594

      Senzor tlačítkový 2-násobný, Komfort B.IQ Alu

      PDF
    • ProductInstallationManual

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Manual for 751615xx-751625xx-751635xx-751645xx - B.IQ push-button 1gang comfort (DE-EN-NL-NO-ES, 2021-12)

      Instalační návod International 2004-04-20

      PDF
      400,23 kB
    • ProductImplementationSoftware

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Label templates DesignPro 2000 for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx 2014-01

      Nástroj de-DE 2023-10-30

      ZIP
      72,77 kB
    • ProductETSBase

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      KNX Database (from ETS2) for 751625xx - B.IQ push-button 2gang comfort (2012-10)

      Databáze produktů KNX International 2023-08-25

      VD1
      100,78 kB
      catalog.pagelevel.alt_image.img

      KNX Database (from ETS2) for 7516259xx - B.IQ push-button 2gang comfort (2012-10)

      Databáze produktů KNX International 2023-08-25

      VD1
      200,08 kB
    • ProductApplicationDescription

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Application description ETS for 7516159xx-7516259xx-7516359xx-7516459xx - B.IQ push-button comfort (EN, 2004-08)

      Průvodce aplikací en-GB 2020-01-01

      PDF
      195,58 kB
    • SupportDataActNotice

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Data act notice en-GB 2026-09-04

      URL
    • ProductECDeclaration

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě International 2021-03-05

      PDF
      258,73 kB
      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě International 2021-03-05

      PDF
      258,49 kB
    catalog.pageproduct.showmore_documents.button

    catalog.pagelevel.other_product_list.div

      5
    • 1
      75162599 - Senzor tlačítkový 2-násobný, Komfort B.IQ bílá, mat
      75162599
      Senzor tlačítkový 2-násobný, Komfort B.IQ bílá, mat
    • 2
      75162092 - Senzor tlačítkový 2-násobný B.IQ sklo, černá
      75162092
      Senzor tlačítkový 2-násobný B.IQ sklo, černá
    • 3
      75162093 - Senzor tlačítkový 2-násobný B.IQ ušlecht. nerez. ocel
      75162093
      Senzor tlačítkový 2-násobný B.IQ ušlecht. nerez. ocel
    • 4
      75162094 - Senzor tlačítkový 2-násobný B.IQ Alu
      75162094
      Senzor tlačítkový 2-násobný B.IQ Alu
    • 5
      75040001 - Sběrnicová spojka, pod omítku, KNX
      75040001
      Sběrnicová spojka, pod omítku KNX

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.