The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • 75010015

Zdroj napájecí KNX, 640 mA, 230 VAC/28-31 VDC, DIN KNX sv. šedá 75010015

EAN
4011334304654
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

Zdroj napájecí KNX, 640 mA, 230 VAC/28-31 VDC, DIN KNX sv. šedá

75010015

  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Kapa­cita
  • Počet modulů
    8
Elek­trický proud
  • Výstupní proud
    640 mA
Konek­tivita
  • Se sběrni­covým systémem KNX RF
    Ne
Napětí
  • Provozní napětí
    230 - 230 V
  • Výstupní napětí
    28 - 31 V
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -5 - 45 °C
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 60 Hz
Texty
  • Spojka
    Musí být připojen ochranný vodič
  • Typ připo­jení
    Se šrou­bovými svor­kami, Připo­jení linky přes svorku

Ke stažení

  • Obrázek 75010015 | Hager

    Obrázek produktu 75010015

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet 75010015 | Hager

    Hager Product data sheet 75010015

    Zdroj napájecí KNX, 640 mA, 230 VAC/28-31 VDC, DIN KNX sv. šedá

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Manual for 75010015 - KNX power supply uninterruptible 640 mA RMD (EN, 2010-08) | Hager

    Manual for 75010015 - KNX power supply uninterruptible 640 mA RMD (EN, 2010-08)

    Instalační příručka en-GB, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    372,52 kB
  • KNX product database

    Obrázek KNX Database (from ETS2) for 75010015 - KNX power supply uninterruptible 640 mA RMD (2007-07) | Hager

    KNX Database (from ETS2) for 75010015 - KNX power supply uninterruptible 640 mA RMD (2007-07)

    Databáze produktů KNX International 2023-08-25

    VD1
    91,41 kB
    Obrázek KNX Database (from ETS2) for 75010015 - KNX power supply uninterruptible 640 mA RMD (2007-09) | Hager

    KNX Database (from ETS2) for 75010015 - KNX power supply uninterruptible 640 mA RMD (2007-09)

    Databáze produktů KNX International 2023-08-25

    VD2
    8,97 kB
    Obrázek KNX Database (from ETS3) for 75010015 - KNX power supply uninterruptible 640 mA RMD (2007-07) | Hager

    KNX Database (from ETS3) for 75010015 - KNX power supply uninterruptible 640 mA RMD (2007-07)

    Databáze produktů KNX International 2023-08-25

    VD4
    3,03 kB
  • Application Guide

    Obrázek Application description ETS for 75010015 - KNX power supply uninterruptible 640 mA RMD (EN, 2007-07) | Hager

    Application description ETS for 75010015 - KNX power supply uninterruptible 640 mA RMD (EN, 2007-07)

    Aplikace en-GB, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    114,43 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.