The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • 6810331909

Centrální díl s výřezem pro telefonní zásuvku TDO, S.1/B.x, bílá mat 6810331909

EAN
4011334226703
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Centrální díl s výřezem pro telefonní zásuvku TDO, S.1/B.x, bílá mat

6810331909

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
457209
457209
Reproduktorová zásuvka mono, bílá mat
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
457205
457205
Reproduktorová zásuvka mono, antracit mat
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
457309
457309
Reproduktorová zásuvka stereo, bílá mat
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
457305
457305
Reproduktorová zásuvka stereo, antracit mat
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Technické vlastnosti

Připo­jení
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky
    TDO
  • Počet přípojek
    1
Mate­riál
  • Barva
    Polární bílá
  • Kód RAL
    9010
  • Povr­chová úprava
    Matná
  • Mate­riál
    Termoplast
  • Povrch
    Neoše­t­řený
Rozměry
  • Výška
    55 mm
  • Šířka
    55 mm
  • Hloubka
    12 mm
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Upevnění šrouby
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-11-24
PDF
37,33 MB
Hager REACH declaration 6810331909
PDF
Hager RoHS report 6810331909
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 6810331909 | Hager

    Obrázek produktu 6810331909

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet 6810331909 | Hager

    Hager Product data sheet 6810331909

    Centrální díl s výřezem pro telefonní zásuvku TDO, S.1/B.x, bílá mat

    PDF
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.