The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Berker S.1
    • Zásuvky - Berker S.1
    • 6765108982
    EAN
    4011334365693
    Balení
    10 ks
    • Zásuvky - Berker S.1
    • Zásuvky - Berker B.3
    • Zásuvky - Berker B.7
    • Vidět víc

    Zásuvka s ochranným kolíkem a orientačním LED světlem, S.1, krémová lesk 6765108982

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Zásuvka s ochranným kolíkem a orientačním LED světlem, S.1, krémová lesk

    6765108982

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Jmenovité napětí
      250 V
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      16 A
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Mate­riál
    • Barva
      Bílá
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 1013
    • Povr­chová úprava
      Lesklý
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Rozměry
    • Výška
      71 mm
    • Šířka
      71 mm
    • Počet jednotek
      1
    • Vestavěná hloubka
      32 mm
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Šrou­bová svorka
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby, Upevnění příchytkou
    Vyba­vení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky výstupní zásuvky
      Uzem­ňovací kolík
    • Otočná stře­dová vložka
      Ne
    • Se zavě­šeným víkem
      Ne
    • S kulatým ochranným zemnicím kolíkem
      Ano
    • Se signálním svíti­dlem
      Ne
    • Zámek
      Ne
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      1
    Ovlá­dací prvky a indiká­tory
    • Typ osvět­lení pro instalační zařízení
      Integrované orien­tační světlo
    Bezpečnost
    • Se zvýšenou ochranou proti dotyku
      Ano
    • Mechanická odolnost IK
      IK05
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Funkce
    • S orien­tačním osvět­lením
      Ano
    • S funkčním osvět­lením
      Ne
    Iden­tifikace
    • S potiskem
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    REACH declaration 6765108982
    PDF
    Hager RoHS report 6765108982
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 6765108982 | Hager

      Obrázek produktu 6765108982

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 6765108982 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 6765108982

      Zásuvka s ochranným kolíkem a orientačním LED světlem, S.1, krémová lesk

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08

      PDF
      383,00 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      41668982 - Zásuvka s ochranným kontaktem, USA / KANADA NEMA 5-15 R, S.1, krémová lesk
      41668982
      Zásuvka s ochranným kontaktem, USA / KANADA NEMA 5-15 R, S.1, krémová lesk
    • 2
      47518982 - Zásuvka SCHUKO s víčkem, S.1, krémová lesk
      47518982
      Zásuvka SCHUKO s víčkem, S.1, krémová lesk
    • 3
      47448982 - Zásuvka SCHUKO s víčkem, S.1, krémová lesk
      47448982
      Zásuvka SCHUKO s víčkem, S.1, krémová lesk
    • 4
      41491404 - Zásuvka SCHUKO, S.1/B.x, stříbrná mat
      41491404
      Zásuvka SCHUKO, S.1/B.x, stříbrná mat
    • 5
      41688982 - Zásuvka s ochranným kontaktem, USA / KANADA NEMA 5-20 R, S.1, krémová lesk
      41688982
      Zásuvka s ochranným kontaktem, USA / KANADA NEMA 5-20 R, S.1, krémová lesk

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.