Zásuvka s ochranným kolíkem a orientačním LED světlem, Q.x, stříbrná sametová 6765106084
EAN
4011334443841
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Krycí rám pro domovní elektroinstalační přístroje 10 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 114 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud16 A
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
-
Jmenovité napětí250 - 250 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Materiál
-
BarvaHliník
-
Kód RAL9006
-
Povrchová úpravaSametový
-
MateriálTermoplast
-
PovrchLakované
Rozměry
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Počet jednotek1
-
Vestavěná hloubka32 mm
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Konektivita
-
Typ připojeníŠroubová svorka
-
Druh montážeUpevnění šrouby, Upevnění příchytkou
Vybavení
-
Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvkyUzemňovací kolík
-
Otočná středová vložkaNe
-
Se zavěšeným víkemNe
-
S kulatým ochranným zemnicím kolíkemAno
-
Se signálním svítidlemNe
-
ZámekNe
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Kapacita
-
Počet modulů1
Ovládací prvky a indikátory
-
Typ osvětlení pro instalační zařízeníIntegrované orientační světlo
Bezpečnost
-
Se zvýšenou ochranou proti dotykuAno
-
Mechanická odolnost IKIK05
-
Stupeň krytí IPIP20
Funkce
-
S orientačním osvětlenímAno
-
S funkčním osvětlenímNe
-
Související systémyBerker Q.x
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list 6765106084
Zásuvka s ochranným kolíkem a orientačním LED světlem, Q.x, stříbrná sametová
PDF -
Installation manual
Manual for 676510xx - Socket outlet with earthing pin and LED orientation light (DE-EN, 2021-02)
Instalační příručka en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF210,86 kB
Více dokumentace