The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • 6765102045
    EAN
    4011334394051
    Balení
    10 ks

    Zásuvka s ochranným kolíkem a orientačním LED světlem, 1930/R.cla., černá lesk 6765102045

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Zásuvka s ochranným kolíkem a orientačním LED světlem, 1930/R.cla., černá lesk

    6765102045

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Jmenovité napětí
      250 V
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      16 A
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Mate­riál
    • Barva
      Černá
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 9005
    • Povr­chová úprava
      Lesklý
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Rozměry
    • Výška
      71 mm
    • Šířka
      71 mm
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Šrou­bová svorka
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby, Upevnění příchytkou
    Vyba­vení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky výstupní zásuvky
      Uzem­ňovací kolík
    • Otočná stře­dová vložka
      Ne
    • Se zavě­šeným víkem
      Ne
    • S kulatým ochranným zemnicím kolíkem
      Ano
    • Se signálním svíti­dlem
      Ne
    • Zámek
      Ne
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      1
    Ovlá­dací prvky a indiká­tory
    • Typ osvět­lení pro instalační zařízení
      Integrované orien­tační světlo
    Bezpečnost
    • Se zvýšenou ochranou proti dotyku
      Ano
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Funkce
    • S orien­tačním osvět­lením
      Ano
    • S funkčním osvět­lením
      Ne
    Iden­tifikace
    • S potiskem
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    REACH declaration 6765102045
    PDF
    Hager RoHS report 6765102045
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 6765102045 | Hager

      Obrázek produktu 6765102045

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 6765102045 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 6765102045

      Zásuvka s ochranným kolíkem a orientačním LED světlem, 1930/R.cla., černá lesk

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08

      PDF
      383,00 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.