The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • 6765092007

Zásuvka s ochranným kolíkem a signalizační LED, R.1/R.3, oranžová lesk 6765092007

EAN
4011334385165
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Již není dostupný

Zásuvka s ochranným kolíkem a signalizační LED, R.1/R.3, oranžová lesk

6765092007

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Krycí rám pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje 5 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Krycí rám pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje
  • 10112339

    Rámeček, 1-násobný, R.1, oranžová transparentní/bílá lesk

    0,00 €  / *
  • 10122339

    Rámeček, 2-násobný, R.1, oranžová transparentní/bílá lesk

    0,00 €  / *
  • 10132339

    Rámeček, 3-násobný, R.1, oranžová transparentní/bílá lesk

    0,00 €  / *
  • 10142339

    Rámeček, 4-násobný, R.1, oranžová transparentní/bílá lesk

    0,00 €  / *
  • 10152339

    Rámeček, 5-násobný, R.1, oranžová transparentní/bílá lesk

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    16 A
Napětí
  • Jmenovité napětí
    250 V
  • Jmenovité napětí
    250 - 250 V
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 60 Hz
Mate­riál
  • Barva
    Oranžová
  • Kód RAL
    2003
  • Povr­chová úprava
    Lesklý
  • Mate­riál
    Termoplast
  • Povrch
    Neoše­t­řený
Rozměry
  • Výška
    71 mm
  • Šířka
    71 mm
  • Počet jednotek
    1
  • Vestavěná hloubka
    32 mm
Instalace, montáž
  • Montáž
    Zapuš­těná montáž
Konek­tivita
  • Typ připo­jení
    Šrou­bová svorka
  • Druh montáže
    Upevnění šrouby, Upevnění příchytkou
Vyba­vení
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky výstupní zásuvky
    Uzem­ňovací kolík
  • Otočná stře­dová vložka
    Ne
  • Se zavě­šeným víkem
    Ne
  • S kulatým ochranným zemnicím kolíkem
    Ano
  • Se signálním svíti­dlem
    Ne
  • Zámek
    Ne
Příslu­šen­ství
  • Popi­sové pole
    Ne
Kapa­cita
  • Počet modulů
    1
Ovlá­dací prvky a indiká­tory
  • Typ osvět­lení pro instalační zařízení
    Integrovaná kont­rolní světlo provozu
Bezpečnost
  • Se zvýšenou ochranou proti dotyku
    Ano
  • Mechanická odolnost IK
    IK05
  • Stupeň krytí IP
    IP20
Funkce
  • S orien­tačním osvět­lením
    Ne
  • S funkčním osvět­lením
    Ano

Ke stažení

  • Obrázek 6765092007 | Hager

    Obrázek produktu 6765092007

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list 6765092007 | Hager

    Hager Produktový list 6765092007

    Zásuvka s ochranným kolíkem a signalizační LED, R.1/R.3, oranžová lesk

    PDF
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.