Záslepka s centrálním dílem a rozpěrkami, série 1930/glas, bílé lesklé barvy s rozpěrkami, je určena pro zaslepení nevyužitých otvorů přístrojových krabic. Vyrobena z bezhalogenového plastu. Ideální pro jednotný vzhled povrchu v obytných a komerčních prostorách.
EAN
4011334283850
Balení
10 ks
Záslepka s centrálním dílem a rozpěrnými příchytkami, serie 1930/glas, bílá lesk 67100920
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Technické vlastnosti
Materiál
-
BarvaPolární bílá
-
Kód RALPodobné jako RAL 9010
-
Povrchová úpravaLesklý
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka42 mm
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK02
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění příchytkou
Identifikace
-
Montážní uspořádáníZákladní prvek s centrálním dílem
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace