catalog.pageproduct.product.info.ean
3542220541859
catalog.pageproduct.product.info.packqty
1 catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
Membránový pokojový termostat, 1P 10A, topení/chlazení, +8°C až +30°C, nástěnný 54185
catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
Napájení 230 V, záložní baterie 10 let
-
Napájecí napětí230V
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Vybavení
-
Typ termostatuPlyn pod
-
S ohřívačemcatalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP30
Připojení
-
Typ kontaktu1x přepínač
Přenos
-
Typ řízení HVACHorká voda
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
catalog.pageproduct.title_asset.h2
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Generováno - Datový list produktu 54185
Membránový pokojový termostat, 1P 10A, topení/chlazení, +8°C až +30°C, nástěnný
PDF -
ProductInstallationManual
Instalační návod cs-CZ, en-GB, es-ES, fi-FI, fr-FR, de-DE, it-IT, pl-PL, sv-SE 2015-11-09
PDF3,77 MB -
ProductECDeclaration
Declaration
Prohlášení o shodě International 2019-07-11
PDF114,02 kB
catalog.pageproduct.showmore_documents.button