The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Designové řady vypínačů
  • Berker S.1
  • Ovlá­dání světel - Berker S.1
  • 53303303
  • Designové řady vypínačů

Vypínač, kolébkový, řazení 3, 16 AX, 400 V~, modul přístroje 53303303

EAN
4011334430131
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Vypínač, kolébkový, řazení 3, 16 AX, 400 V~, modul přístroje

53303303

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Spínací proud
    16 A
  • Jmenovitý proud
    16 A
Instalace, montáž
  • Montáž
    Zapuš­těná montáž
Mate­riál
  • Mate­riál
    Kov, Umělá hmota
Iden­tifikace
  • Montážní uspo­řá­dání
    Základní prvek
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Upevnění svorkou, Šrou­bovací přípojka
Ovlá­dací prvky a indiká­tory
  • Počet tlačítek
    1
Rozměry
  • Vestavěné krabice pro hloub­kovou zapuš­těnou montáž
    35 mm
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20
  • Mechanická odolnost IK
    IK07
Texty
  • Typ připo­jení
    Se šrou­bovými svor­kami

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration 53303303
PDF
Hager RoHS report 53303303
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 53303303 | Hager

    Obrázek produktu 53303303

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list 53303303 | Hager

    Hager Produktový list 53303303

    Vypínač, kolébkový, řazení 3, 16 AX, 400 V~, modul přístroje

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2022-10-20

    PDF
    236,10 kB
    Obrázek Declaration of conformity | Hager

    Declaration of conformity

    Prohlášení o shodě International 2022-10-20

    PDF
    230,58 kB
    Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

    EU Declaration of Conformity

    dc24-1014

    PDF
    322,45 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    16281909 - Kryt jednoduchý, S.1/B.x, bílá mat
    16281909
    Kryt jednoduchý, S.1/B.x, bílá mat
  • 2
    16281606 - Kryt jednoduchý, S.1/B.x, antracit mat
    16281606
    Kryt jednoduchý, S.1/B.x, antracit mat
  • 3
    16281404 - Kryt jednoduchý, S.1/B.x, stříbrná mat
    16281404
    Kryt jednoduchý, S.1/B.x, stříbrná mat
  • 4
    503101 - Tlačítko 1-pólové, řazení 1/0
    503101
    Tlačítko 1-pólové, řazení 1/0
  • 5
    15078989 - Centrální díl, pro uzamykatelný vypínač / tlačítko, S.1/B.x, bílá lesk
    15078989
    Centrální díl, pro uzamykatelný vypínač / tlačítko, S.1/B.x, bílá lesk

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.