The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Berker S.1
    • Ovlá­dání světel - Berker S.1
    • 5316288992
    EAN
    4011334455806
    Balení
    10 ks
    • Ovlá­dání světel - Berker S.1

    Kryt jednoduchý, S.1/B.x, krémová lesk 5316288992

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Kryt jednoduchý, S.1/B.x, krémová lesk

    5316288992

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Mate­riál
    • Barva
      Bílá
    • Povr­chová úprava
      Lesklý
    • Mate­riál
      Duroplast
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Rozměry
    • Výška
      55,70 mm
    • Šířka
      54,90 mm
    • Hloubka
      22 mm
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění svorkou
    Vyba­vení
    • Moni­to­rovací okno / světelný výstup
      Ano
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    • Mechanická odolnost IK
      IK02
    Konfigu­race
    • S doty­kovým symbolem
      Ne
    • Souvi­se­jící systémy
      S.x/B.x

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 5316288992
    PDF
    Hager RoHS report 5316288992
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 5316288992 | Hager

      Obrázek produktu 5316288992

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 5316288992 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 5316288992

      Kryt jednoduchý, S.1/B.x, krémová lesk

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of conformity International 2021-07-28 | Hager

      Declaration of conformity International 2021-07-28

      Prohlášení o shodě International 2021-09-27

      PDF
      192,31 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      16321404 - Centrální díl pro mechanický časový spínač, S.1/B.x, stříbrná mat
      16321404
      Centrální díl pro mechanický časový spínač, S.1/B.x, stříbrná mat
    • 2
      16321909 - Centrální díl pro mechanický časový spínač, S.1/B.x, bílá mat
      16321909
      Centrální díl pro mechanický časový spínač, S.1/B.x, bílá mat
    • 3
      16321606 - Centrální díl pro mechanický časový spínač, S.1/B.x, antracit mat
      16321606
      Centrální díl pro mechanický časový spínač, S.1/B.x, antracit mat
    • 4
      16328989 - Centrální díl pro mechanický časový spínač, S.1/B.x, bílá lesk
      16328989
      Centrální díl pro mechanický časový spínač, S.1/B.x, bílá lesk
    • 5
      16338989 - Centrální díl pro mechanický časový spínač, S.1/B.x, bílá lesk
      16338989
      Centrální díl pro mechanický časový spínač, S.1/B.x, bílá lesk

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.