Kryt dělený, S.1/B.x, krémová lesk 5316238992
EAN
4011334455943
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 169 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Materiál
-
BarvaBílá
-
Povrchová úpravaLesklý
-
MateriálDuroplast
-
PovrchNeošetřený
-
Související systémyS.x/B.x
Rozměry
-
Výška55,70 mm
-
Šířka54,90 mm
-
Hloubka22 mm
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění svorkou
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK02
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace