The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Designové řady vypínačů
  • Berker Q.3
  • Sada nouzového volání - Berker Q.3
  • 52006099
  • Designové řady vypínačů

Sada nouzového volání s rámečky, Q.x, bílá sametová 52006099

EAN
4011334393610
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Sada nouzového volání s rámečky, Q.x, bílá sametová

52006099

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Domovní elek­tro­in­stalační přístro­jepro bezba­ri­érové použití 6 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Domovní elek­tro­in­stalační přístro­jepro bezba­ri­érové použití
  • 52066099

    Tlačítko volání, s rámečkem, Q.x, bílá sametová

    0,00 €  / *
  • 52026099

    Tahové tlačítko s rámečkem, Q.x, bílá sametová

    0,00 €  / *
  • 52016099

    Tlačítko resetovací s rámečkem, Q.x, bílá sametová

    0,00 €  / *
  • 52046099

    Napájecí zdroj s rámečkem, Q.x, bílá sametová

    0,00 €  / *
  • 52036099

    Světelný signál s rámečkem, Q.x, bílá sametová

    0,00 €  / *
  • 52056099

    Tlačítko resetovací/ tlačítko potvrzení přítomnosti, s rámečkem, Q.x, bílá sam.

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Napětí
  • Provozní napětí
    24 - 24 V
Mate­riál
  • Barva
    Polární bílá
  • Kód RAL
    9010
  • Povr­chová úprava
    Same­tový
  • Mate­riál
    Termoplast
Rozměry
  • Výška
    185 mm
  • Šířka
    100 mm
  • Hloubka
    155 mm
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20
  • Souvi­se­jící systémy
    Berker Q.x

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration 52006099
PDF
Hager RoHS report 52006099
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 52006099 | Hager

    Obrázek produktu 52006099

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list 52006099 | Hager

    Hager Produktový list 52006099

    Sada nouzového volání s rámečky, Q.x, bílá sametová

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12) | Hager

    Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12)

    Instalační příručka en-GB 2023-01-04

    PDF
    1,27 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2023-01-06

    PDF
    183,33 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    52016099 - Tlačítko resetovací s rámečkem, Q.x, bílá sametová
    52016099
    Tlačítko resetovací s rámečkem, Q.x, bílá sametová
  • 2
    52026099 - Tahové tlačítko s rámečkem, Q.x, bílá sametová
    52026099
    Tahové tlačítko s rámečkem, Q.x, bílá sametová
  • 3
    52066099 - Tlačítko volání, s rámečkem, Q.x, bílá sametová
    52066099
    Tlačítko volání, s rámečkem, Q.x, bílá sametová
  • 4
    52036099 - Světelný signál s rámečkem, Q.x, bílá sametová
    52036099
    Světelný signál s rámečkem, Q.x, bílá sametová
  • 5
    52056099 - Tlačítko resetovací/ tlačítko potvrzení přítomnosti, s rámečkem, Q.x, bílá sam.
    52056099
    Tlačítko resetovací/ tlačítko potvrzení přítomnosti, s rámečkem, Q.x, bílá sam.

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.