Přístroj podsvětleného tlačítka pro kontrolku E10 série 1930./glas černé lesklé barvy. Jmenovité napětí 250 V AC, spínaný proud 2 A. Možnost trvalého nebo signalizačního podsvícení s volitelným příslušenstvím.
EAN
4011334030812
Balení
1 ks
Tlačítko/kontrolka E10, spínací kontakt, se středovým dílem, 1930/glas, černá l. 510401
Již není dostupný
Technické vlastnosti
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Výkon
-
Napájení žárovky2 - 2 W
Materiál
-
BarvaČerná
-
Kód RALPodobné jako RAL 9005
-
Povrchová úpravaLesklý
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Hloubka39 mm
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Funkce
-
Použitelné jako tlačítkoAno
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 510401
Tlačítko/kontrolka E10, spínací kontakt, se středovým dílem, 1930/glas, černá l.
PDF -
Prohlášení o shodě
Declaration of conformity
Prohlášení o shodě International 2022-10-20
PDF230,58 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08
PDF462,49 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08
PDF453,22 kB
Více dokumentace