Tlačítko řazení 1/0, kompletní, krytí IP55, série W.1, 10 AX, 250 V AC, pro nástěnnou montáž. Barva světlešedá matná. Ideální pro ovládání osvětlení ve venkovním prostředí nebo vlhkých prostorách. Připojení vodičů bezšroubovými svorkami. Součástí dodávky je dvojitá krabicová svorka Wago.
EAN
4011334441021
Balení
10 ks
Tlačítko řazení 1/0, komplet., IP 55, Berker W.1, barva světle šedá matná 50453525
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Následné produkty (plně kompatibilní)
WNC020Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Dotykový proud10 A
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekJednonásobná klapka
-
Počet pólů1
Materiál
-
BarvaŠedá
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
-
PrůhlednéNe
-
Obsahuje recyklovaný materiál (% celkové hmotnosti plastu)31,8 %
Rozměry
-
Výška76 mm
Instalace, montáž
-
MontážMontáž na omítku
Ovládací prvky a indikátory
-
Počet tlačítek1
-
Typ tlačítkaJednoduché tlačítko
-
Se signálním kontaktem zpětné vazbyNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP55
-
Mechanická odolnost IKIK05
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 50453525
Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-06-10
PDF -
Technická příloha (jeden produkt)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Technická příloha (jeden produkt) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-29
PDF163,41 kB
Více dokumentace