The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • 504101

Tlačítko, řazení 1/0, 2 oddělené sig. kontakty, nástěnné, ISO-Panzer, šedá/žlutá 504101

EAN
4011334030522
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Tlačítko, řazení 1/0, 2 oddělené sig. kontakty, nástěnné, ISO-Panzer, šedá/žlutá

504101

  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Doty­kový proud
    10 A
Napětí
  • Jmenovité napětí
    250 V
Mate­riál
  • Barva
    Šedá
  • Povr­chová úprava
    Lesklý
  • Mate­riál
    Termoplast
  • Povrch
    Neoše­t­řený
  • Průhledné
    Ne
Rozměry
  • Výška
    75 mm
  • Šířka
    75 mm
  • Hloubka
    56 mm
Instalace, montáž
  • Montáž
    Montáž na omítku
Ovlá­dací prvky a indiká­tory
  • Počet tlačítek
    1
  • Typ tlačítka
    Jedno­duché tlačítko
  • Se signálním kontaktem zpětné vazby
    Ano
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP44
Příslu­šen­ství
  • Popi­sové pole
    Ne

Ke stažení

  • Obrázek 504101 | Hager

    Obrázek produktu 504101

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet 504101 | Hager

    Hager Product data sheet 504101

    Tlačítko, řazení 1/0, 2 oddělené sig. kontakty, nástěnné, ISO-Panzer, šedá/žlutá

    PDF
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.