The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • 47903512
    EAN
    4011334404460
    Balení
    1 ks

    47903512

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    47903512

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Vestavěné krabice pro hloub­kovou zapuš­těnou montáž
      0
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      16 A
    • Spínací proud
      10 A
    Napětí
    • Jmenovité napětí
      250 V
    Mate­riál
    • Barva
      Bílá
    • Kód RAL
      7011
      9010
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povr­chová úprava
      Matná
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP55
    • Se zvýšenou ochranou proti dotyku
      Ne
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -15 - 30 °C
    Vyba­vení
    • Se signálním svíti­dlem
      Ne
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky výstupní zásuvky
      SCHUKO
    • Otočná stře­dová vložka
      Ne
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    Texty
    • Způsob montáže
      Pro svislou montáž
    • Ochrana
      Bez zvýšené ochrany proti nebez­pečnému dotyku
    • Těsnění
      S celo­plošným těsněním na zadní straně krytu pro zave­dení vedení zezadu a vyrovnání s omítkou
    • Typ připo­jení
      S bezšrou­bovými svor­kami

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Switch S3 + outlet type 13 (kallysto.line KLK front kit -White) (English)
    PDF
    21,98 MB
    REACH declaration 47903512
    PDF
    RoHS report 47903512
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 47903512 | Hager

      Obrázek produktu 47903512

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 47903512 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 47903512

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-06-05

      PDF
    • Technická příloha (jeden produkt)

      Obrázek Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Technická příloha (jeden produkt) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Prohlášení o vlastnostech

      Obrázek Prohlášení o vlastnostech en-GB 2026-02-20 | Hager

      Prohlášení o vlastnostech en-GB 2026-02-20

      PDF
      214,59 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě International 2021-06-18 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2021-06-18

      PDF
      117,97 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-29 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-29

      PDF
      131,67 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-29 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-29

      PDF
      129,65 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.