Kombinace přepínač střídavý řazení 6 a zásuvka SCHUKO s víčkem, krytí IP55, série W.1. Přepínač 10 AX, 250 V AC, zásuvka 16 A, 250 V AC, pro nástěnnou montáž. Barva šedá matná. Ideální pro použití ve venkovním prostředí nebo vlhkých prostorách. Připojení vodičů bezšroubovými svorkami.
EAN
4011334404439
Balení
5 ks
47803515
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž0
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN16 A
-
Spínací proud10 A
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
-
AT_PUBRALCode7011
Materiál
-
BarvaŠedá
-
MateriálTermoplast
-
Povrchová úpravaMatná
-
Obsahuje recyklovaný materiál (% celkové hmotnosti plastu)29,9 %
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP55
-
Se zvýšenou ochranou proti dotykuNe
Podmínky použití
-
Provozní teplota-15 - 30 °C
Vybavení
-
Se signálním svítidlemNe
-
S kulatým ochranným zemnicím kolíkemNe
-
Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvkySCHUKO
-
Otočná středová vložkaNe
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Texty
-
Způsob montážePro svislou montáž
-
OchranaBez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku
-
TěsněníS celoplošným těsněním na zadní straně krytu pro zavedení vedení zezadu a vyrovnání s omítkou
-
Typ připojeníS bezšroubovými svorkami
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 47803515
Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-06-10
PDF -
Technická příloha (jeden produkt)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Technická příloha (jeden produkt) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Prohlášení o vlastnostech
Prohlášení o vlastnostech en-GB 2026-02-20
PDF214,59 kB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě International 2021-06-18
PDF117,97 kB
Prohlášení o shodě International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-29
PDF131,67 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-29
PDF129,65 kB
Více dokumentace