Zásuvka SCHUKO 2-násobná svislá s víčky, krytí IP55, série W.1, 16 A, 250 V AC, pro nástěnnou montáž. Barva šedá matná. Přístroje zásuvek jsou již propojeny. Ideální pro použití ve venkovním prostředí nebo vlhkých prostorách. Připojení vodičů bezšroubovými svorkami.
EAN
4011334404316
Balení
5 ks
Zásuvka SCHUKO 2-násobná, svislá, komplet., IP 55, W.1, barva šedá matná 47703525
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Technické vlastnosti
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN16 A
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Materiál
-
BarvaŠedá
-
Kód RAL7011
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
-
Obsahuje recyklovaný materiál (% celkové hmotnosti plastu)27,7 %
Rozměry
-
Výška147 mm
-
Hloubka65 mm
Připojení
-
Průřez vodiče1,0 - 2,5 mm²
Instalace, montáž
-
MontážMontáž na omítku
Konektivita
-
Typ připojeníZásuvná přípojka
-
Druh montážeUpevnění šrouby, Upevnění příchytkou
Vybavení
-
Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvkySCHUKO
-
Otočná středová vložkaNe
-
Se zavěšeným víkemAno
-
S kulatým ochranným zemnicím kolíkemNe
-
Se signálním svítidlemNe
-
ZámekNe
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Kryt, dveře
-
Typ víkaSamozavírací výklopný kryt, lze zajistit v koncové poloze
Kapacita
-
Počet modulů2
Bezpečnost
-
Se zvýšenou ochranou proti dotykuNe
-
Mechanická odolnost IKIK05
-
Stupeň krytí IPIP55
Funkce
-
S orientačním osvětlenímNe
-
S funkčním osvětlenímNe
Identifikace
-
S potiskemNe
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 47703525
Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-06-10
PDF -
Technická příloha (jeden produkt)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Technická příloha (jeden produkt) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Prohlášení o vlastnostech
Prohlášení o vlastnostech en-GB 2026-02-20
PDF214,59 kB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-29
PDF198,88 kB
Více dokumentace