47703522
EAN
4011334404323
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Krycí rám pro domovní elektroinstalační přístroje 2 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud16 A
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
-
Jmenovité napětí250 - 250 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Materiál
-
BarvaPolární bílá
-
Kód RAL9010
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška147 mm
-
Šířka76 mm
-
Hloubka65 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž0
Připojení
-
Průřez vodiče1,0 - 2,5 mm²
Instalace, montáž
-
MontážMontáž na omítku
Konektivita
-
Typ připojeníZásuvná přípojka
-
Druh montážeUpevnění šrouby, Upevnění příchytkou
Vybavení
-
Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvkySCHUKO
-
Otočná středová vložkaNe
-
Se zavěšeným víkemAno
-
S kulatým ochranným zemnicím kolíkemNe
-
Se signálním svítidlemNe
-
ZámekNe
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Kryt, dveře
-
Typ víkaSamozavírací výklopný kryt, lze zajistit v koncové poloze
Kapacita
-
Počet modulů2
Bezpečnost
-
Se zvýšenou ochranou proti dotykuNe
-
Mechanická odolnost IKIK05
-
Stupeň krytí IPIP55
Funkce
-
S orientačním osvětlenímNe
-
S funkčním osvětlenímNe
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list 47703522
Produktový list cs-CZ 2025-11-07
PDF -
Technický dodatek (jednotlivý výrobek)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Technický dodatek (jednotlivý výrobek) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
certifikát výrobku
certifikát výrobku en-GB 2024-03-19
PDF1,39 MB -
Declaration of conformity
Prohlášení o shodě International 2021-07-06
PDF114,29 kB
Prohlášení o shodě International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Více dokumentace