• Berker K.1
    • Zásuvky - Berker K.1
    • 47517109
    EAN
    4011334268512
    Balení
    10 ks
    • Zásuvky - Berker K.1

    Zásuvka SCHUKO s víčkem, K.1, bílá lesk 47517109

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Zásuvka SCHUKO s víčkem, K.1, bílá lesk

    47517109

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Jmenovité napětí
      250 V
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      16 A
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Mate­riál
    • Barva
      Polární bílá
    • Kód RAL
      9010
    • Povr­chová úprava
      Lesklý
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Rozměry
    • Výška
      71 mm
    • Šířka
      71 mm
    • Počet jednotek
      1
    • Vestavěné krabice pro hloub­kovou zapuš­těnou montáž
      35 mm
    • Vestavěná hloubka
      32 mm
    Připo­jení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      Zásuvná svorka
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Zásuvná přípojka
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby, Upevnění příchytkou
    Vyba­vení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky výstupní zásuvky
      SCHUKO
    • Otočná stře­dová vložka
      Ne
    • Se zavě­šeným víkem
      Ano
    • S kulatým ochranným zemnicím kolíkem
      Ne
    • Se signálním svíti­dlem
      Ne
    • Zámek
      Ne
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    Kryt, dveře
    • Typ víka
      Výklopný kryt se vrátí zpět
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      1
    Bezpečnost
    • Se zvýšenou ochranou proti dotyku
      Ano
    • Mechanická odolnost IK
      IK05
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Funkce
    • S orien­tačním osvět­lením
      Ne
    • S funkčním osvět­lením
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    REACH declaration 47517109
    PDF
    RoHS report 47517109
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 47517109 | Hager

      Obrázek produktu 47517109

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 47517109 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 47517109

      Zásuvka SCHUKO s víčkem, K.1, bílá lesk

      PDF
    • Prohlášení o vlastnostech

      Obrázek Prohlášení o vlastnostech en-GB 2026-02-20 | Hager

      Prohlášení o vlastnostech en-GB 2026-02-20

      PDF
      630,03 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-05 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-05

      PDF
      484,13 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      80960275 - Kryt jednoduchý pro 1-násobný tlačítkový modul, KNX - K.1/K.5, antracit mat
      80960275
      Kryt jednoduchý pro 1-násobný tlačítkový modul, KNX - K.1/K.5, antracit mat
    • 2
      80960379 - Kryt dělený pro 2-násobný tlačítkový modul , KNX - K.1/K.5, bílá lesk
      80960379
      Kryt dělený pro 2-násobný tlačítkový modul , KNX - K.1/K.5, bílá lesk
    • 3
      80960375 - Kryt dělený pro 2-násobný tlačítkový modul , KNX - K.1/K.5, antracit mat
      80960375
      Kryt dělený pro 2-násobný tlačítkový modul , KNX - K.1/K.5, antracit mat
    • 4
      80960279 - Kryt jednoduchý pro 1-násobný tlačítkový modul, KNX - K.1/K.5, bílá lesk
      80960279
      Kryt jednoduchý pro 1-násobný tlačítkový modul, KNX - K.1/K.5, bílá lesk
    • 5
      3313077009 - Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker K.1, bílá, lesk
      3313077009
      Centrální díl pro zásuvku British standard, Berker K.1, bílá, lesk
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
    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.