Přístroj zásuvky SCHUKO, série 1930/glas, 16 A, 250 V AC. Barva černá lesklá. Barva černá lesklá. Montážní poloha modulu přístroje je volitelná v krocích po 45 °. Určena pro zapuštěnou montáž. Připojení vodičů šroubky. Je ideálním estetickým řešením pro použití v moderních budovách a použité materiály jsou garancí dlouhé životnosti.
EAN
4011334215264
Balení
10 ks
Zásuvka SCHUKO, serie 1930/glas, černá lesk 474521
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Technické vlastnosti
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN16 A
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Materiál
-
BarvaČerná
-
Kód RALPodobné jako RAL 9005
-
Povrchová úpravaLesklý
-
MateriálDuroplast
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka42 mm
-
Počet jednotek1
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž31 mm
-
Vestavěná hloubka32 mm
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyZásuvná svorka
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Konektivita
-
Typ připojeníZásuvná přípojka
-
Druh montážeUpevnění šrouby, Upevnění příchytkou
Vybavení
-
Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvkySCHUKO
-
Otočná středová vložkaAno
-
Se zavěšeným víkemNe
-
S kulatým ochranným zemnicím kolíkemNe
-
Se signálním svítidlemNe
-
ZámekNe
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Kapacita
-
Počet modulů1
Bezpečnost
-
Se zvýšenou ochranou proti dotykuNe
-
Mechanická odolnost IKIK02
-
Stupeň krytí IPIP20
Funkce
-
S orientačním osvětlenímNe
-
S funkčním osvětlenímNe
Identifikace
-
S potiskemNe
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 474521
Zásuvka SCHUKO, serie 1930/glas, černá lesk
PDF -
Prohlášení o vlastnostech
Prohlášení o vlastnostech en-GB 2026-02-20
PDF630,03 kB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-05
PDF484,13 kB
Více dokumentace