The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • 47297004

Zásuvka dvojnásobná SCHUKO s rámečkem, K.5, nerezová ocel mat, lak. 47297004

EAN
4011334275558
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

Zásuvka dvojnásobná SCHUKO s rámečkem, K.5, nerezová ocel mat, lak.

47297004

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    16 A
Napětí
  • Jmenovité napětí
    250 V
  • Jmenovité napětí
    250 - 250 V
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 60 Hz
Mate­riál
  • Barva
    Nerezová ocel
  • Kód RAL
    9022
  • Povr­chová úprava
    Matná
  • Mate­riál
    Nerezová ocel, Termoplast
  • Povrch
    Neoše­t­řený, Lakované
Rozměry
  • Výška
    120,80 mm
  • Šířka
    80 mm
Instalace, montáž
  • Montáž
    Zapuš­těná montáž
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Upevnění příchytkou
Vyba­vení
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky výstupní zásuvky
    SCHUKO
  • Otočná stře­dová vložka
    Ne
  • Se zavě­šeným víkem
    Ne
  • S kulatým ochranným zemnicím kolíkem
    Ne
  • Se signálním svíti­dlem
    Ne
Příslu­šen­ství
  • Popi­sové pole
    Ne
Kapa­cita
  • Počet modulů
    2
Bezpečnost
  • Se zvýšenou ochranou proti dotyku
    Ne
  • Mechanická odolnost IK
    IK05
  • Stupeň krytí IP
    IP20
Funkce
  • S orien­tačním osvět­lením
    Ne
  • S funkčním osvět­lením
    Ne

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration 47297004
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 47297004 | Hager

    Obrázek produktu 47297004

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list 47297004 | Hager

    Hager Produktový list 47297004

    Zásuvka dvojnásobná SCHUKO s rámečkem, K.5, nerezová ocel mat, lak.

    PDF
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.