The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Berker Q.1
    • Zásuvky - Berker Q.1
    • 47206089
    EAN
    4011334312888
    Balení
    5 ks
    • Zásuvky - Berker Q.1

    Kombinace dvou zásuvek SCHUKO s rámečkem, vodorovná, Q.x, bílá sametová 47206089

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Kombinace dvou zásuvek SCHUKO s rámečkem, vodorovná, Q.x, bílá sametová

    47206089

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Jmenovité napětí
      250 V
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      16 A
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Mate­riál
    • Barva
      Polární bílá
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 9010
    • Povr­chová úprava
      Same­tový
    • Mate­riál
      Duroplast
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Rozměry
    • Výška
      80 mm
    • Počet jednotek
      2
    • Vestavěná hloubka
      32 mm
    Připo­jení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      Zásuvná svorka
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Zásuvná přípojka
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby, Upevnění příchytkou
    Vyba­vení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky výstupní zásuvky
      SCHUKO
    • Otočná stře­dová vložka
      Ne
    • Se zavě­šeným víkem
      Ne
    • S kulatým ochranným zemnicím kolíkem
      Ne
    • Se signálním svíti­dlem
      Ne
    • Zámek
      Ne
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      2
    Bezpečnost
    • Se zvýšenou ochranou proti dotyku
      Ne
    • Mechanická odolnost IK
      IK02
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Funkce
    • S orien­tačním osvět­lením
      Ne
    • S funkčním osvět­lením
      Ne
    Iden­tifikace
    • S potiskem
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    REACH declaration 47206089
    PDF
    RoHS report 47206089
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 47206089 | Hager

      Obrázek produktu 47206089

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 47206089 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 47206089

      Kombinace dvou zásuvek SCHUKO s rámečkem, vodorovná, Q.x, bílá sametová

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-05 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-05

      PDF
      484,13 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      WDS15001 - Strojek zásuvky s kolíkem, 16 A, kulaté
      WDS15001
      Strojek zásuvky s kolíkem, 16 A, kulaté
    • 2
      WDS17001 - Strojek zásuvky s kolíkem, 16 A, kulaté
      WDS17001
      Strojek zásuvky s kolíkem, 16 A, kulaté
    • 3
      53420216 - Přístroj zásuvky s ochranným kontaktem, BRITISH STANDARD 13A, antracit mat
      53420216
      Přístroj zásuvky s ochranným kontaktem, BRITISH STANDARD 13A, antracit mat
    • 4
      53420219 - Přístroj zásuvky s ochranným kontaktem, BRITISH STANDARD 13A, bílá lesk
      53420219
      Přístroj zásuvky s ochranným kontaktem, BRITISH STANDARD 13A, bílá lesk
    • 5
      3313076086 - Středový díl pro zásuvky, BRITISH STANDARD, s možností vypnutí, Q.x, antr. sam.
      3313076086
      Středový díl pro zásuvky, BRITISH STANDARD, s možností vypnutí, Q.x, antr. sam.

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.