The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • 47206084

Kombinace dvou zásuvek SCHUKO s rámečkem, vodorovná, Q.x, stříbrná sametová 47206084

EAN
4011334446576
Balení
5 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Kombinace dvou zásuvek SCHUKO s rámečkem, vodorovná, Q.x, stříbrná sametová

47206084

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    16 A
Napětí
  • Jmenovité napětí
    250 V
  • Jmenovité napětí
    250 - 250 V
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 60 Hz
Mate­riál
  • Barva
    Hliník
  • Kód RAL
    9006
  • Povr­chová úprava
    Same­tový
  • Mate­riál
    Duroplast
  • Povrch
    Lakované
Rozměry
  • Výška
    11 mm
  • Počet jednotek
    1
  • Vestavěná hloubka
    32 mm
Připo­jení
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky
    Svorka zástrčky
Instalace, montáž
  • Montáž
    Zapuš­těná montáž
Konek­tivita
  • Typ připo­jení
    Zásuvná přípojka
  • Druh montáže
    Upevnění šrouby
Vyba­vení
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky výstupní zásuvky
    SCHUKO
  • Otočná stře­dová vložka
    Ne
  • Se zavě­šeným víkem
    Ne
  • S kulatým ochranným zemnicím kolíkem
    Ne
  • Se signálním svíti­dlem
    Ne
  • Zámek
    Ne
Příslu­šen­ství
  • Popi­sové pole
    Ne
Kapa­cita
  • Počet modulů
    2
Bezpečnost
  • Se zvýšenou ochranou proti dotyku
    Ne
  • Mechanická odolnost IK
    IK02
  • Stupeň krytí IP
    IP20
Funkce
  • S orien­tačním osvět­lením
    Ne
  • S funkčním osvět­lením
    Ne

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

Certifikace a dokumenty

PEP en-GB 2025-09-17
PDF
48,73 MB
Hager REACH declaration 47206084
PDF
Hager RoHS report 47206084
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 47206084 | Hager

    Obrázek produktu 47206084

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list 47206084 | Hager

    Hager Produktový list 47206084

    Kombinace dvou zásuvek SCHUKO s rámečkem, vodorovná, Q.x, stříbrná sametová

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-05-02 | Hager

    Prohlášení o shodě International 2023-05-02

    PDF
    451,70 kB
Více dokumentace

Náhradní díl

Zobrazit více

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.