The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Designové řady vypínačů
  • Berker R.3
  • Zásuvky - Berker R.3
  • 47202089
  • Designové řady vypínačů

Kombinace dvou zásuvek SCHUKO s rámečkem, vodorovná, R.3, bílá lesk 47202089

EAN
4011334366812
Balení
5 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Kombinace dvou zásuvek SCHUKO s rámečkem, vodorovná, R.3, bílá lesk

47202089

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    16 A
Napětí
  • Jmenovité napětí
    250 V
  • Jmenovité napětí
    250 - 250 V
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 60 Hz
Mate­riál
  • Barva
    Polární bílá
  • Kód RAL
    9010
  • Povr­chová úprava
    Lesklý
  • Mate­riál
    Termoplast
  • Povrch
    Neoše­t­řený
Rozměry
  • Výška
    80 mm
  • Šířka
    151 mm
  • Počet jednotek
    1
  • Vestavěná hloubka
    32 mm
Připo­jení
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky
    Svorka zástrčky
Instalace, montáž
  • Montáž
    Zapuš­těná montáž
Konek­tivita
  • Typ připo­jení
    Zásuvná přípojka
  • Druh montáže
    Upevnění šrouby
Vyba­vení
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky výstupní zásuvky
    SCHUKO
  • Otočná stře­dová vložka
    Ne
  • Se zavě­šeným víkem
    Ne
  • S kulatým ochranným zemnicím kolíkem
    Ne
  • Se signálním svíti­dlem
    Ne
  • Zámek
    Ne
Příslu­šen­ství
  • Popi­sové pole
    Ne
Kapa­cita
  • Počet modulů
    2
Bezpečnost
  • Se zvýšenou ochranou proti dotyku
    Ne
  • Mechanická odolnost IK
    IK05
  • Stupeň krytí IP
    IP20
Funkce
  • S orien­tačním osvět­lením
    Ne
  • S funkčním osvět­lením
    Ne
  • Souvi­se­jící systémy
    R.x

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-09-17
PDF
48,73 MB
Hager REACH declaration 47202089
PDF
Hager RoHS report 47202089
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 47202089 | Hager

    Obrázek produktu 47202089

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list 47202089 | Hager

    Hager Produktový list 47202089

    Kombinace dvou zásuvek SCHUKO s rámečkem, vodorovná, R.3, bílá lesk

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of conformity International 2023-05-02 | Hager

    Declaration of conformity International 2023-05-02

    PDF
    451,70 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    396768 - Přístroj zásuvky s ochranným kolíkem, one.platform
    396768
    Přístroj zásuvky s ochranným kolíkem, one.platform
  • 2
    396765 - Přístroj zásuvky s ochranným kolíkem, one.platform
    396765
    Přístroj zásuvky s ochranným kolíkem, one.platform
  • 3
    41092089 - Zásuvka SCHUKO s orientačním LED světlem, serie 1930/R.classic, bílá lesk
    41092089
    Zásuvka SCHUKO s orientačním LED světlem, serie 1930/R.classic, bílá lesk
  • 4
    47512045 - Zásuvka SCHUKO s víčkem, R.1/R.3, černá lesk
    47512045
    Zásuvka SCHUKO s víčkem, R.1/R.3, černá lesk
  • 5
    41102007 - Zásuvka SCHUKO se sig. LED a potiskem "ZSV", Berker R.x, oranžová lesk
    41102007
    Zásuvka SCHUKO se sig. LED a potiskem "ZSV", Berker R.x, oranžová lesk

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.