The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Designové řady vypínačů
  • Berker Integro
  • Zásuvky 12V - Berker Integro
  • 4637
  • Designové řady vypínačů

Zástrčka, Integro přístroj, černá mat 4637

EAN
4011334144496
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Zástrčka, Integro přístroj, černá mat

4637

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
945172509
945172509
Zásuvka, 12-24 V, 16 A, násuvné kontakty, Integro přístroje, bílá, lesk
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
945172507
945172507
Zásuvka, 12-24 V, 16 A, násuvné kontakty, Integro přístroje, šedá, lesk
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
945172501
945172501
Zásuvka, 12-24 V, 16 A, násuvné kontakty, Integro přístroje, hnědá, mat
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 4 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • 945172509

    Zásuvka, 12-24 V, 16 A, násuvné kontakty, Integro přístroje, bílá, lesk

    0,00 €  / *
  • 945172507

    Zásuvka, 12-24 V, 16 A, násuvné kontakty, Integro přístroje, šedá, lesk

    0,00 €  / *
  • 945172505

    Zásuvka, 12-24 V, 16 A, násuvné kontakty, Integro přístroje, antracit, mat

    0,00 €  / *
  • 945172501

    Zásuvka, 12-24 V, 16 A, násuvné kontakty, Integro přístroje, hnědá, mat

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    8 A
Mate­riál
  • Barva
    Černá

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration 4637
PDF
Hager RoHS report 4637
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 4637 | Hager

    Obrázek produktu 4637

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list 4637 | Hager

    Hager Produktový list 4637

    Zástrčka, Integro přístroj, černá mat

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    945172501 - Zásuvka, 12-24 V, 16 A, násuvné kontakty, Integro přístroje, hnědá, mat
    945172501
    Zásuvka, 12-24 V, 16 A, násuvné kontakty, Integro přístroje, hnědá, mat
  • 2
    945172507 - Zásuvka, 12-24 V, 16 A, násuvné kontakty, Integro přístroje, šedá, lesk
    945172507
    Zásuvka, 12-24 V, 16 A, násuvné kontakty, Integro přístroje, šedá, lesk
  • 3
    845712503 - Výkonová zásuvka 12 V, Integro přístroj, černá mat
    845712503
    Výkonová zásuvka 12 V, Integro přístroj, černá mat
  • 4
    845712507 - Výkonová zásuvka 12 V, Integro přístroj, šedá lesk
    845712507
    Výkonová zásuvka 12 V, Integro přístroj, šedá lesk
  • 5
    845712509 - Výkonová zásuvka 12 V, Integro přístroj, bílá lesk
    845712509
    Výkonová zásuvka 12 V, Integro přístroj, bílá lesk

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.