The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Designové řady vypínačů
  • Berker S.1
  • Sada nouzového volání - Berker S.1
  • 4605
  • Designové řady vypínačů

Úhlový konektor pro ochranné pospojení, příslušenství 4605

EAN
4011334029717
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Úhlový konektor pro ochranné pospojení, příslušenství

4605

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
1061
1061
Zásuvka se svorkou pro vyrovnání potenciálu, dvojitá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
4604
4604
Vestavná svorka pro vyrovnání potenciálu, příslušenství
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • 1061

    Zásuvka se svorkou pro vyrovnání potenciálu, dvojitá

    0,00 €  / *
  • 4604

    Vestavná svorka pro vyrovnání potenciálu, příslušenství

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Mate­riál
  • Mate­riál
    Kov, Umělá hmota
Texty
  • Typ připo­jení
    Se žlutou izolační bužírkou a zamačkávaným připo­jením

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration 4605
PDF
Hager RoHS report 4605
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 4605 | Hager

    Obrázek produktu 4605

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list 4605 | Hager

    Hager Produktový list 4605

    Úhlový konektor pro ochranné pospojení, příslušenství

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

    EU Declaration of Conformity

    dc23-1060

    PDF
    199,72 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    14031909 - Středová deska pro zásuvku se sv. pro vyrovnání potenciálu, Berker,bílá mat/sam.
    14031909
    Středová deska pro zásuvku se sv. pro vyrovnání potenciálu, Berker, bílá mat/sam.
  • 2
    140309 - Středová deska pro zásuvku se svorkou pro vyrovnání potenciálu, bílá lesk
    140309
    Středová deska pro zásuvku se svorkou pro vyrovnání potenciálu, bílá lesk
  • 3
    52008982 - Sada nouzového volání s rámečky, S.1, krémová lesk
    52008982
    Sada nouzového volání s rámečky, S.1, krémová lesk
  • 4
    52009909 - Sada nouzového volání s rámečky, S.1, bílá mat
    52009909
    Sada nouzového volání s rámečky, S.1, bílá mat
  • 5
    52068982 - Tlačítko volání, s rámečkem, S.1, krémová lesk
    52068982
    Tlačítko volání, s rámečkem, S.1, krémová lesk

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.