The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • 4604
    EAN
    4011334029700
    Balení
    1 ks

    Vestavná svorka pro vyrovnání potenciálu, příslušenství 4604

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Vestavná svorka pro vyrovnání potenciálu, příslušenství

    4604

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Zobrazit vše (7)
    Previous
    Previous
    14311909
    14311909
    Středová deska s montážním otvorem Ø 18, 8 mm, bílá mat/sametová
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    14311606
    14311606
    Středová deska s montážním otvorem Ø 18, 8 mm, systém střed. dílů, antracit mat
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    14311404
    14311404
    Středová deska s montážním otvorem Ø 18, 8 mm, systém střed. dílů, stříbrná mat
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    143109
    143109
    Středová deska s montážním otvorem Ø 18, 8 mm, systém střed. dílů, bílá lesk
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    143102
    143102
    Středová deska s montážním otvorem Ø 18, 8 mm, systém střed. dílů, krémová lesk
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    143104
    143104
    Středová deska s montážním otvorem Ø 18, 8 mm, nerezová ocel mat, lak.
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Povinné příslušenství

    • 14311909

      Středová deska s montážním otvorem Ø 18, 8 mm, bílá mat/sametová

      0,00 €  / *
    • 14311606

      Středová deska s montážním otvorem Ø 18, 8 mm, systém střed. dílů, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 14311404

      Středová deska s montážním otvorem Ø 18, 8 mm, systém střed. dílů, stříbrná mat

      0,00 €  / *
    • 143109

      Středová deska s montážním otvorem Ø 18, 8 mm, systém střed. dílů, bílá lesk

      0,00 €  / *
    • 143102

      Středová deska s montážním otvorem Ø 18, 8 mm, systém střed. dílů, krémová lesk

      0,00 €  / *
    • 143104

      Středová deska s montážním otvorem Ø 18, 8 mm, nerezová ocel mat, lak.

      0,00 €  / *
    • 14317003

      Středová deska s montážním otvorem Ø 18, 8 mm, systém střed. dílů, stříbrná mat

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Mate­riál
    • Mate­riál
      Kov, Umělá hmota

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration 4604
    PDF
    RoHS report 4604
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 4604 | Hager

      Obrázek produktu 4604

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 4604 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 4604

      Vestavná svorka pro vyrovnání potenciálu, příslušenství

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-12 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-12

      PDF
      375,36 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.