The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • 4291

Krabička s otvorem Ø 22,5 mm pro ovl./sig. přístroje, ISO-Panzer, šedá/žlutá 4291

EAN
4011334028789
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Krabička s otvorem Ø 22,5 mm pro ovl./sig. přístroje, ISO-Panzer, šedá/žlutá

4291

  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Kapa­cita
  • Počet modulů
    0
Mate­riál
  • Barva
    Žlutá
  • Kód RAL
    7011
  • Povr­chová úprava
    Lesklý
  • Mate­riál
    Termoplast
  • Povrch
    Neoše­t­řený
Rozměry
  • Počet jednotek
    1
  • Výška
    80,80 mm
  • Šířka
    75 mm
  • Hloubka
    56,80 mm
Instalace, montáž
  • Montážní/při­po­jovací poloha
    Horizon­tální, Vertikální
  • Montáž
    Montáž na omítku
Příslu­šen­ství
  • S krytem rámu
    Ne
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP44

Ke stažení

  • Obrázek 4291 | Hager

    Obrázek produktu 4291

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet 4291 | Hager

    Hager Product data sheet 4291

    Krabička s otvorem Ø 22,5 mm pro ovl./sig. přístroje, ISO-Panzer, šedá/žlutá

    PDF
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.