The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • 4283

Zásuvka SCHUKO, s bajonetovým výklopným krytem, nástěnná, ISO-Panzer, šedá/žlutá 4283

EAN
4011334028734
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

Zásuvka SCHUKO, s bajonetovým výklopným krytem, nástěnná, ISO-Panzer, šedá/žlutá

4283

  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Napětí
  • Jmenovité napětí
    250 V
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    16 A
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 50 Hz
Mate­riál
  • Barva
    Šedá
  • Kód RAL
    7011
  • Povr­chová úprava
    Lesklý
  • Mate­riál
    Termoplast
  • Povrch
    Neoše­t­řený
Rozměry
  • Výška
    87,50 mm
  • Šířka
    75 mm
Instalace, montáž
  • Montáž
    Montáž na omítku
Konek­tivita
  • Typ připo­jení
    Šrou­bová svorka
  • Druh montáže
    Upevnění šrouby
Vyba­vení
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky výstupní zásuvky
    SCHUKO
  • Otočná stře­dová vložka
    Ne
  • Se zavě­šeným víkem
    Ano
  • S kulatým ochranným zemnicím kolíkem
    Ne
Příslu­šen­ství
  • Popi­sové pole
    Ne
Kryt, dveře
  • Typ víka
    Samo­zaví­rací výklopný kryt
Kapa­cita
  • Počet modulů
    1
Bezpečnost
  • Se zvýšenou ochranou proti dotyku
    Ano
  • Mechanická odolnost IK
    IK05
  • Stupeň krytí IP
    IP66
Funkce
  • S orien­tačním osvět­lením
    Ne
  • S funkčním osvět­lením
    Ne

Ke stažení

  • Obrázek 4283 | Hager

    Obrázek produktu 4283

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet 4283 | Hager

    Hager Product data sheet 4283

    Zásuvka SCHUKO, s bajonetovým výklopným krytem, nástěnná, ISO-Panzer, šedá/žlutá

    PDF
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.