The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Instalace do mokrých místností
    • Montáž pod omítku s krytím IP44
    • 421209
    EAN
    4011334186809
    Balení
    1 ks
    • Montáž pod omítku s krytím IP44

    Zásuvka SCHUKO uzamykatelná s celoplošným víčkem, wg Up IP44, bílá lesk 421209

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    K dispozici také v

    Barva produktu - Polární bílá
    Polární bílá
    Polární bílá
    Světle šedá
    Světle šedá

    Zásuvka SCHUKO uzamykatelná s celoplošným víčkem, wg Up IP44, bílá lesk

    421209

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Jmenovité napětí
      250 V
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      16 A
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 50 Hz
    Mate­riál
    • Barva
      Polární bílá
    • Kód RAL
      9010
    • Povr­chová úprava
      Lesklý
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Rozměry
    • Výška
      85,20 mm
    • Šířka
      86,20 mm
    • Vestavěná hloubka
      32 mm
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Šrou­bová svorka
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby, Upevnění příchytkou
    Vyba­vení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky výstupní zásuvky
      SCHUKO
    • Otočná stře­dová vložka
      Ne
    • Se zavě­šeným víkem
      Ano
    • S kulatým ochranným zemnicím kolíkem
      Ne
    • Se signálním svíti­dlem
      Ne
    • Zámek
      Ano
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    Kryt, dveře
    • Typ víka
      Samo­zaví­rací výklopný kryt
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      1
    Bezpečnost
    • Se zvýšenou ochranou proti dotyku
      Ne
    • Mechanická odolnost IK
      IK05
    • Stupeň krytí IP
      IP44
    Funkce
    • S orien­tačním osvět­lením
      Ne
    • S funkčním osvět­lením
      Ne
    Iden­tifikace
    • S potiskem
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    Certifikace a dokumenty

    PEP document en-GB 2025-09-17
    PDF
    48,73 MB
    Hager REACH declaration 421209
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 421209 | Hager

      Obrázek produktu 421209

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet 421209 | Hager

      Hager Product data sheet 421209

      Zásuvka SCHUKO uzamykatelná s celoplošným víčkem, wg Up IP44, bílá lesk

      PDF
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration of conformity International 2023-05-02 | Hager

      Declaration of conformity International 2023-05-02

      PDF
      451,70 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      151819 - Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, wg Up IP44, bílá
      151819
      Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, wg Up IP44, bílá
    • 2
      15047106 - Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.1, antracit mat
      15047106
      Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.1, antracit mat
    • 3
      15047103 - Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.5, alu mat, lak.
      15047103
      Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.5, alu mat, lak.
    • 4
      15047104 - Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.5, nerez mat
      15047104
      Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.5, nerez mat
    • 5
      151811 - Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, wg Up IP44, hnědá
      151811
      Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, wg Up IP44, hnědá

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.