The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Designové řady vypínačů
  • Instalace do mokrých místností
  • Montáž pod omítku s krytím IP44
  • 4212
  • Montáž pod omítku s krytím IP44

Zásuvka SCHUKO uzamykatelná s celoplošným víčkem, wg Up IP44, šedá lesk 4212

EAN
4011334028260
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Zásuvka SCHUKO uzamykatelná s celoplošným víčkem, wg Up IP44, šedá lesk

4212

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Napětí
  • Jmenovité napětí
    250 V
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    16 A
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 50 Hz
Mate­riál
  • Barva
    Světle šedá
  • Kód RAL
    7035
  • Povr­chová úprava
    Lesklý
  • Mate­riál
    Termoplast
  • Povrch
    Neoše­t­řený
Rozměry
  • Výška
    85,20 mm
  • Šířka
    86,20 mm
  • Vestavěná hloubka
    32 mm
Instalace, montáž
  • Montáž
    Zapuš­těná montáž
Konek­tivita
  • Typ připo­jení
    Šrou­bová svorka
  • Druh montáže
    Upevnění šrouby
Vyba­vení
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky výstupní zásuvky
    SCHUKO
  • Otočná stře­dová vložka
    Ne
  • Se zavě­šeným víkem
    Ano
  • S kulatým ochranným zemnicím kolíkem
    Ne
  • Se signálním svíti­dlem
    Ne
  • Zámek
    Ano
Příslu­šen­ství
  • Popi­sové pole
    Ne
Kryt, dveře
  • Typ víka
    Samo­zaví­rací výklopný kryt
Kapa­cita
  • Počet modulů
    1
Bezpečnost
  • Se zvýšenou ochranou proti dotyku
    Ne
  • Mechanická odolnost IK
    IK05
  • Stupeň krytí IP
    IP44
Funkce
  • S orien­tačním osvět­lením
    Ne
  • S funkčním osvět­lením
    Ne
Iden­tifikace
  • S potiskem
    Ne

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-09-17
PDF
48,73 MB
Hager REACH declaration 4212
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 4212 | Hager

    Obrázek produktu 4212

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet 4212 | Hager

    Hager Product data sheet 4212

    Zásuvka SCHUKO uzamykatelná s celoplošným víčkem, wg Up IP44, šedá lesk

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of conformity International 2023-05-02 | Hager

    Declaration of conformity International 2023-05-02

    PDF
    451,70 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    151819 - Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, wg Up IP44, bílá
    151819
    Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, wg Up IP44, bílá
  • 2
    15047106 - Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.1, antracit mat
    15047106
    Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.1, antracit mat
  • 3
    15047103 - Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.5, alu mat, lak.
    15047103
    Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.5, alu mat, lak.
  • 4
    15047104 - Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.5, nerez mat
    15047104
    Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, K.5, nerez mat
  • 5
    151811 - Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, wg Up IP44, hnědá
    151811
    Centrální díl pro žaluziové spínače/tlačítka s vložkou zámku, wg Up IP44, hnědá

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.