The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • 41527103

Zásuvka, SCHUKO s přepěťovou ochranou s popisovým polem, Berker K.5, hliník 41527103

EAN
4011334378419
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

Zásuvka, SCHUKO s přepěťovou ochranou s popisovým polem, Berker K.5, hliník

41527103

  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Napětí
  • Jmenovité napětí
    250 V
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    16 A
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 60 Hz
Mate­riál
  • Barva
    Hliník
  • Kód RAL
    9006
  • Povr­chová úprava
    Matná
  • Mate­riál
    Kov, Umělá hmota
  • Povrch
    Lakované
Rozměry
  • Výška
    71 mm
  • Šířka
    71 mm
  • Počet jednotek
    1
  • Vestavěná hloubka
    32 mm
Instalace, montáž
  • Montáž
    Zapuš­těná montáž
Konek­tivita
  • Typ připo­jení
    Šrou­bová svorka
  • Druh montáže
    Upevnění příchytkou, Šrou­bovací přípojka
Vyba­vení
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky výstupní zásuvky
    SCHUKO
  • Otočná stře­dová vložka
    Ne
  • Se zavě­šeným víkem
    Ne
  • S kulatým ochranným zemnicím kolíkem
    Ne
  • Se signálním svíti­dlem
    Ne
  • Zámek
    Ne
Příslu­šen­ství
  • Popi­sové pole
    Ano
Kapa­cita
  • Počet modulů
    1
Bezpečnost
  • Se zvýšenou ochranou proti dotyku
    Ne
  • Stupeň krytí IP
    IP20
Funkce
  • S orien­tačním osvět­lením
    Ne
  • S funkčním osvět­lením
    Ano

Ke stažení

  • Obrázek 41527103 | Hager

    Obrázek produktu 41527103

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet 41527103 | Hager

    Hager Product data sheet 41527103

    Zásuvka, SCHUKO s přepěťovou ochranou s popisovým polem, Berker K.5, hliník

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Manual for SCHUKO SOCKET OUTLET WITH OVERVOLTAGE PROTECTION (EN, 2016-01) | Hager

    Manual for SCHUKO SOCKET OUTLET WITH OVERVOLTAGE PROTECTION (EN, 2016-01)

    Instalační příručka en-GB 2020-01-01

    PDF
    800,22 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2022-08-16

    PDF
    230,16 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.