Zásuvka, SCHUKO, S. 1/B. x, 16 A, 250 V AC, bílé lesklé barvy. Se zvýšenou ochranou proti dotyku (clonky) podle IEC 60884-1. S integrovanou signální LED červené barvy. Určena pro zapuštěnou montáž. Připojení vodičů šroubky. Výška popisového pole je dimenzována pro pásku výšky 6 mm.
EAN
4011334360933
Balení
10 ks
Zásuvka SCHUKO 16 A, 250 V AC, S. 1/B. x, s. LED a popis. polem, barva bílá lesklá 41108989
K dispozici také v
Barva produktu - Polární bílá
Technické vlastnosti
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN16 A
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Materiál
-
BarvaPolární bílá
-
Kód RALPodobné jako RAL 9010
-
Povrchová úpravaLesklý
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž31 mm
-
Vestavěná hloubka32 mm
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Konektivita
-
Typ připojeníŠroubová svorka
-
Druh montážeUpevnění šrouby, Upevnění příchytkou
Vybavení
-
Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvkySCHUKO
-
Otočná středová vložkaNe
-
Se zavěšeným víkemNe
-
S kulatým ochranným zemnicím kolíkemNe
-
Se signálním svítidlemNe
-
ZámekNe
Příslušenství
-
Popisové poleAno
Kapacita
-
Počet modulů1
Ovládací prvky a indikátory
-
Typ osvětlení pro instalační zařízeníIntegrovaná kontrolní světlo provozu
Bezpečnost
-
Se zvýšenou ochranou proti dotykuAno
-
Stupeň krytí IPIP20
Funkce
-
S orientačním osvětlenímNe
-
S funkčním osvětlenímAno
Identifikace
-
S potiskemNe
-
Související systémyS.x/B.x
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 41108989
Zásuvka SCHUKO se signalizační LED, S.1/B.x, bílá lesk
PDF -
Prohlášení o vlastnostech
Prohlášení o vlastnostech en-GB 2026-02-20
PDF630,03 kB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08
PDF399,90 kB
Více dokumentace