Zásuvka SCHUKO s orientačním LED světlem, Q.x, stříbrná sametová 41096084
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Krycí rám pro domovní elektroinstalační přístroje 15 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 114 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN16 A
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Materiál
-
BarvaHliník
-
Kód RALPodobné jako RAL 9006
-
Povrchová úpravaSametový
-
MateriálTermoplast
-
PovrchLakované
Rozměry
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Počet jednotek1
-
Vestavěná hloubka32 mm
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Konektivita
-
Typ připojeníŠroubová svorka
-
Druh montážeUpevnění šrouby, Upevnění příchytkou
Vybavení
-
Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvkySCHUKO
-
Otočná středová vložkaNe
-
Se zavěšeným víkemNe
-
S kulatým ochranným zemnicím kolíkemNe
-
Se signálním svítidlemNe
-
ZámekNe
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Kapacita
-
Počet modulů1
Ovládací prvky a indikátory
-
Typ osvětlení pro instalační zařízeníIntegrované orientační světlo
Bezpečnost
-
Se zvýšenou ochranou proti dotykuAno
-
Mechanická odolnost IKIK05
-
Stupeň krytí IPIP20
Funkce
-
S orientačním osvětlenímAno
-
S funkčním osvětlenímNe
Identifikace
-
S potiskemNe
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 41096084
Zásuvka SCHUKO s orientačním LED světlem, Q.x, stříbrná sametová
PDF -
Instalační návod
Manual for 4109xx - SCHUKO socket outlet with LED orientation light (DE-EN, 2021-02)
Instalační návod en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF217,42 kB -
Prohlášení o vlastnostech
Prohlášení o vlastnostech en-GB 2026-02-20
PDF630,03 kB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08
PDF399,90 kB
Více dokumentace