The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Berker K.1
    • Zásuvky - Berker K.1
    • 3967157006
    EAN
    4011334456599
    Balení
    10 ks
    • Zásuvky - Berker K.1

    Centrální díl pro zásuvku bez zemnícího kolíku, Berker K.1, antracit, mat 3967157006

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Centrální díl pro zásuvku bez zemnícího kolíku, Berker K.1, antracit, mat

    3967157006

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Mate­riál
    • Barva
      Antracit
    • Povr­chová úprava
      Matná
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povrch
      Lakované
    Rozměry
    • Výška
      70 mm
    • Šířka
      55 mm
    • Hloubka
      25 mm
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Iden­tifikace
    • Montážní uspo­řá­dání
      Cent­rální krycí deska
    • Souvi­se­jící systémy
      K.x

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 3967157006
    PDF
    Hager RoHS report 3967157006
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 3967157006 | Hager

      Obrázek produktu 3967157006

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 3967157006 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 3967157006

      Centrální díl pro zásuvku bez zemnícího kolíku, Berker K.1, antracit, mat

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      WDS17001 - Strojek zásuvky s kolíkem, 16 A, kulaté
      WDS17001
      Strojek zásuvky s kolíkem, 16 A, kulaté
    • 2
      47157009 - Zásuvka SCHUKO 16 A, 250 V AC, sK.1, barva  bílá lesklá
      47157009
      Zásuvka SCHUKO, K.1, bílá lesk
    • 3
      47157006 - Zásuvka SCHUKO 16 A, 250 V AC, sK.1, barva antracit matná
      47157006
      Zásuvka SCHUKO, K.1, antracit mat
    • 4
      WDS15001 - Strojek zásuvky s kolíkem, 16 A, kulaté
      WDS15001
      Strojek zásuvky s kolíkem, 16 A, kulaté
    • 5
      47357009 - Zásuvka SCHUKO 16 A, 250 V AC, K.1, s clonkami, barva  bílá lesklá
      47357009
      Zásuvka SCHUKO, K.1, bílá lesk

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.