The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • 38112145
    EAN
    4011334489320
    Balení
    1 ks

    Otočný žaluziový spínač 1-pólový s centrálním dílem, serie R.classic, černá lesk 38112145

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Otočný žaluziový spínač 1-pólový s centrálním dílem, serie R.classic, černá lesk

    38112145

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Mate­riál
    • Barva
      Černá
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 9005
    • Povr­chová úprava
      Lesklý
    • Mate­riál
      Kov, Umělá hmota
    Ovlá­dací prvky a indiká­tory
    • Typ žalu­zi­ového spínače
      1-pól. spínač
    Napětí
    • Jmenovité napětí
      250 V
    Elek­trický proud
    • Spínací proud
      10 AX (100W LED (SBL))
    • Spínací proud
      10 A
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Texty
    • Způsob zapo­jení
      S polohou 0
    • Typ připo­jení
      Se šrou­bovými svor­kami

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    REACH declaration 38112145
    PDF
    RoHS report 38112145
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 38112145 | Hager

      Obrázek produktu 38112145

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 38112145 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 38112145

      Otočný žaluziový spínač 1-pólový s centrálním dílem, serie R.classic, černá lesk

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08

      PDF
      379,43 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.