The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • 3315418982

Zásuvka VGA, S.1, krémová lesk 3315418982

EAN
4011334341765
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

Zásuvka VGA, S.1, krémová lesk

3315418982

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Připo­jení
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky
    VGA
  • Průřez vodiče
    1,50 - 1,50 mm²
  • Počet přípojek
    1
Frek­vence
  • Frek­venční rozsah videa
    160 MHz
Mate­riál
  • Barva
    Bílá
  • Kód RAL
    1013
  • Povr­chová úprava
    Lesklý
  • Mate­riál
    Kov, Umělá hmota
  • Povrch
    Neoše­t­řený
Rozměry
  • Výška
    71 mm
  • Šířka
    71 mm
  • Hloubka
    23,50 mm
  • Vestavěné krabice pro hloub­kovou zapuš­těnou montáž
    13 mm
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Upevnění šrouby
Vyba­vení
  • Stíněný
    Ano
  • S protiprachovými kryt­kami
    Ne
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration 3315418982
PDF
Hager RoHS report 3315418982
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 3315418982 | Hager

    Obrázek produktu 3315418982

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list 3315418982 | Hager

    Hager Produktový list 3315418982

    Zásuvka VGA, S.1, krémová lesk

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12) | Hager

    Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)

    Installation manual en-GB, de-DE 2023-01-06

    PDF
    3,31 MB
    Obrázek Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03) | Hager

    Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)

    Installation manual en-GB, de-DE 2023-04-13

    PDF
    3,31 MB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.