catalog.pageproduct.product.info.ean
4011334341789
catalog.pageproduct.product.info.packqty
10 catalog.pageproduct.product_base_unit_pieces.span
Zásuvka VGA, Q.x, bílá sametová 3315416089
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Krycí rám pro domovní elektroinstalační přístroje 15 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyVGA
-
Průřez vodiče1,50 - 1,50 mm²
-
Počet přípojek1
Frekvence
-
Frekvenční rozsah videa160 MHz
Materiál
-
BarvaPolární bílá
-
Kód RALPodobné jako RAL 9010
-
Povrchová úpravaSametový
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka23,50 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž13 mm
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Vybavení
-
Stíněnýcatalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
-
S protiprachovými krytkamicatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK02
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
catalog.pageproduct.title_asset.h2
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Generováno - Datový list produktu 3315416089
Zásuvka VGA, Q.x, bílá sametová
PDF -
ProductInstallationManual
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)
Instalační návod en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF3,31 MB
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)
Instalační návod en-GB, de-DE 2023-04-13
PDF3,31 MB
catalog.pageproduct.showmore_documents.button