The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • 3315412089
    EAN
    4011334367192
    Balení
    10 ks

    Zásuvka VGA, R.1/R.3, bílá lesk 3315412089

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Zásuvka VGA, R.1/R.3, bílá lesk

    3315412089

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Připo­jení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      VGA
    • Počet přípojek
      1
    • Průřez vodiče
      1,50 - 1,50 mm²
    Rozměry
    • Vestavěné krabice pro hloub­kovou zapuš­těnou montáž
      13 mm
    • Hloubka
      23,50 mm
    • Výška
      71 mm
    • Šířka
      71 mm
    Vyba­vení
    • S protiprachovými kryt­kami
      Ne
    • Se zavě­šeným víkem
      Ne
    • Stíněný
      Ano
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Kov, Umělá hmota
    • Barva
      Polární bílá
    • Kód RAL
      9010
    • Povr­chová úprava
      Lesklý
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Frek­vence
    • Frek­venční rozsah videa
      160 MHz
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Texty
    • Způsob montáže
      Pro přišrou­bování, Bez rozpěrných příchytek

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration 3315412089
    PDF
    Hager RoHS report 3315412089
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 3315412089 | Hager

      Obrázek produktu 3315412089

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 3315412089 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 3315412089

      Zásuvka VGA, R.1/R.3, bílá lesk

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12) | Hager

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)

      Instalační návod en-GB, de-DE 2023-01-06

      PDF
      3,31 MB
      Obrázek Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03) | Hager

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)

      Instalační návod en-GB, de-DE 2023-04-13

      PDF
      3,31 MB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.