The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
catalog.pagelevel.alt_image.img
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.first
    • 3315411606
    catalog.pageproduct.product.info.ean
    4011334330394
    catalog.pageproduct.product.info.packqty
    10 catalog.pageproduct.product_base_unit_pieces.span

    Zásuvka VGA, S.1/B.x, antracit mat 3315411606

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Zásuvka VGA, S.1/B.x, antracit mat

    3315411606

    • catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • catalog.pageproduct.title_documents.h2

    catalog.pageproduct.tab_additional_title.link

    Připo­jení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      VGA
    • Průřez vodiče
      1,50 - 1,50 mm²
    • Počet přípojek
      1
    Frek­vence
    • Frek­venční rozsah videa
      160 MHz
    Mate­riál
    • Barva
      Antracit
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 7021
    • Povr­chová úprava
      Matná
    • Mate­riál
      Kov, Umělá hmota
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Rozměry
    • Výška
      71 mm
    • Šířka
      71 mm
    • Hloubka
      23,50 mm
    • Vestavěné krabice pro hloub­kovou zapuš­těnou montáž
      13 mm
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Vyba­vení
    • Stíněný
      catalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
    • S protiprachovými kryt­kami
      catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    • Mechanická odolnost IK
      IK05

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration 3315411606
    PDF
    Hager RoHS report 3315411606
    PDF

    catalog.pageproduct.title_asset.h2

    • catalog.pagelevel.alt_image.img

      catalog.pageproduct.title_product_image.div 3315411606

    • GeneratedProductDatasheet

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Hager Generováno - Datový list produktu 3315411606

      Zásuvka VGA, S.1/B.x, antracit mat

      PDF
    • ProductInstallationManual

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)

      Instalační návod en-GB, de-DE 2023-01-06

      PDF
      3,31 MB
      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)

      Instalační návod en-GB, de-DE 2023-04-13

      PDF
      3,31 MB
    catalog.pageproduct.showmore_documents.button

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.