3315408982 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Designové řady vypínačů
  • Berker S.1
  • Komu­ni­kační tech­nika - Berker S.1
  • 3315408982

Zásuvka VGA, S.1, krémová lesk

3315408982

  • Designové řady vypínačů

Zásuvka VGA, S.1, krémová lesk 3315408982

EAN
4011334341659
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Připo­jení
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky
    VGA
Rozměry
  • Šířka
    71 mm
  • Výška
    71 mm
  • Hloubka
    23,50 mm
  • Vestavěné krabice pro hloub­kovou zapuš­těnou montáž
    14 mm
  • Vestavěná hloubka
    12 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Kov, Umělá hmota
  • Barva
    Bílá
  • Kód RAL
    1013
Frek­vence
  • Frek­venční rozsah videa
    160 MHz
Texty
  • Výstup
    S přímým vývodem
  • Souvi­se­jící produk­tové řady
    Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,89 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,32 kB

Ke stažení

  • Obrázek 3315408982 | Hager

    Obrázek produktu 3315408982

  • Instalační příručka

    Obrázek Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12) | Hager

    Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)

    Instalační příručka en-GB, de-DE 2023-01-06

    PDF
    3,31 MB
    Obrázek Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03) | Hager

    Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)

    Instalační příručka en-GB, de-DE 2023-04-13

    PDF
    3,31 MB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    28821404 - Reproduktor vestavný, Berker S.1/B.x, stříbrná mat
    28821404
    Reproduktor vestavný, Berker S.1/B.x, stříbrná mat
  • 2
    28821606 - Reproduktor vestavný, Berker S.1/B.x, antracit mat
    28821606
    Reproduktor vestavný, Berker S.1/B.x, antracit mat
  • 3
    28828989 - Zvučnik, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
    28828989
    JORDFEILAUTOMAT 2P 32A C 30MA A OBS! utgått
  • 4
    28829909 -
    28829909
    B1501507030B OBS! utgått
  • 5
    260205 - USB nabíjecí zásuvka 230 V, 2-násobná, 3 A, antracit mat
    260205
    USB nabíjecí zásuvka 230 V, 2-násobná, 3 A, antracit mat

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.