Zásuvka VGA, K.5, alu mat, lak. 3315407003
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Krycí rám pro domovní elektroinstalační přístroje 9 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyVGA
-
Počet přípojek1
Frekvence
-
Frekvenční rozsah videa160 MHz
Materiál
-
BarvaHliník
-
Kód RAL9006
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
PovrchLakované
Rozměry
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka23,50 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž14 mm
-
Vestavěná hloubka12 mm
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Vybavení
-
StíněnýAno
-
S protiprachovými krytkamiNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 3315407003
Zásuvka VGA, K.5, alu mat, lak.
PDF -
Installation manual
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)
Installation manual en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF3,31 MB
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)
Installation manual en-GB, de-DE 2023-04-13
PDF3,31 MB
Více dokumentace