Zásuvka VGA, Q.x, bílá sametová 3315406089
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Krycí rám pro domovní elektroinstalační přístroje 15 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyVGA
-
Počet přípojek1
Rozměry
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž14 mm
-
Hloubka23,50 mm
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Vestavěná hloubka12 mm
Vybavení
-
S protiprachovými krytkamiNe
-
Se zavěšeným víkemNe
-
StíněnýAno
Materiál
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
BarvaPolární bílá
-
Kód RALPodobné jako RAL 9010
-
Povrchová úpravaSametový
-
PovrchNeošetřený
Frekvence
-
Frekvenční rozsah videa160 MHz
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK02
-
Stupeň krytí IPIP20
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Texty
-
Způsob montážePro přišroubování, Bez rozpěrných příchytek
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 3315406089
Zásuvka VGA, Q.x, bílá sametová
PDF -
Instalační návod
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)
Instalační návod en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF3,31 MB
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)
Instalační návod en-GB, de-DE 2023-04-13
PDF3,31 MB
Více dokumentace