3315401404 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

      Produktové kategorie
      0

      Žádný výsledek ""

        Návrhy pro vyhledávání

        Žádný výsledek ""

          Další obsah
          0
          Zobrazit vše

          Žádný výsledek ""

            Ke stažení
            0
            Zobrazit vše

            Žádné výsledky pro hledaný výraz ""

            Menu
            • Produkty
            • Řešení
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
              • Řešení
              • Řešení dle zaměření
                • Distribuce energie
                • Systémy pro ukládání vedení
                • Spínací a regulační systémy
                • Domovní elektroinstalační přístroje
                • Automatizace budov
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle budov
                • Rodinné domy
                • Bytové domy
                • Kanceláře
                • Hotely
                • Komerční prostory
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle činnosti
                • Elektrikář
                • Architekt
                • Výrobce rozvaděčů
                • Systémový integrátor
                • Koncový zákazník
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Bezšroubový svět quickconnect
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Reference
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Spolehlivost a bezpečnost
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Online nástroje
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
              • Online nástroje
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Inspirace a vzdělávání
              Kalendář akcí
              Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
              Vice
              • Inspirace a vzdělávání
              • Ke stažení
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Download centrum
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Kalendář akcí
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Technická podpora
              Nejčastější dotazy
              Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
              Vice
              • Technická podpora
              • FAQ - obecné
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Videa
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • O nás
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
              • O nás
              • Náš tým
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Kontaktní formulář
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Udržitelnost
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Registrace k newsletteru
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Prodejní místa
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Podívejte se na všechny kategorie
            Účet
            • Katalog
            • Designové řady vypínačů
            • Berker S.1
            • Komu­ni­kační tech­nika - Berker S.1
            • 3315401404
            3315401404 - Zásuvka VGA, S.1/B.x, stříbrná mat
            3315401404 - Zásuvka VGA, S.1/B.x, stříbrná mat

            Zásuvka VGA, S.1/B.x, stříbrná mat

            3315401404

            3315401404 - Zásuvka VGA, S.1/B.x, stříbrná mat
            3315401404 - Zásuvka VGA, S.1/B.x, stříbrná mat
            • Designové řady vypínačů

            Zásuvka VGA, S.1/B.x, stříbrná mat 3315401404

            EAN
            4011334330288
            Balení
            10 ks

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu

            Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

            Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

            Vytvořit účet Přihlásit se
            • Příslušenství
            • Technické vlastnosti
            • Environmentální hodnota
            • Dokumentace
            • Více produktů
            Stáhnout technický list

            Dokončete svůj systém

            Volitelné příslušenství

            • Krycí rám pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje 5 dostupné produkty

            Dokončete svůj systém

            • Krycí rám pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje
            • 10116424

              Rámeček, 1-násobný, B.7, stříbrná mat

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • 10126424

              Rámeček, 2-násobný, B.7, stříbrná mat

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • 10136424

              Rámeček, 3-násobný, B.7, stříbrná mat

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • 10146424

              Rámeček, 4-násobný, B.7, stříbrná mat

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • 10156424

              Rámeček, 5-násobný, B.7, stříbrná mat

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu

            Technické vlastnosti

            Připo­jení
            • Typ konek­to­ru/zá­strčky
              VGA
            Rozměry
            • Šířka
              71 mm
            • Výška
              71 mm
            • Hloubka
              23,50 mm
            • Vestavěné krabice pro hloub­kovou zapuš­těnou montáž
              14 mm
            • Vestavěná hloubka
              12 mm
            Mate­riál
            • Mate­riál
              Kov, Umělá hmota
            • Barva
              Hliník
            • Kód RAL
              9006
            Frek­vence
            • Frek­venční rozsah videa
              160 MHz
            Texty
            • Výstup
              S přímým vývodem
            • Souvi­se­jící produk­tové řady
              Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1

            Environmentální hodnota

            Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

            V souladu se směrnicí RoHS Ano
            V souladu s nařízením REACH Ano

            Certifikace a dokumenty

            REACH-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            32,91 kB
            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            33,33 kB

            Ke stažení

            • Obrázek 3315401404 | Hager

              Obrázek produktu 3315401404

            • Instalační příručka

              Obrázek Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12) | Hager

              Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)

              Instalační příručka en-GB, de-DE 2023-01-06

              PDF
              3,31 MB
              Obrázek Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03) | Hager

              Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)

              Instalační příručka en-GB, de-DE 2023-04-13

              PDF
              3,31 MB
            Více dokumentace

            Objevte více z této produktové řady

              5
            • 1
              28821404 - Reproduktor vestavný, Berker S.1/B.x, stříbrná mat
              28821404
              Reproduktor vestavný, Berker S.1/B.x, stříbrná mat
            • 2
              28821606 - Reproduktor vestavný, Berker S.1/B.x, antracit mat
              28821606
              Reproduktor vestavný, Berker S.1/B.x, antracit mat
            • 3
              28828989 - Zvučnik, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
              28828989
              JORDFEILAUTOMAT 2P 32A C 30MA A OBS! utgått
            • 4
              28829909 -
              28829909
              B1501507030B OBS! utgått
            • 5
              260205 - USB nabíjecí zásuvka 230 V, 2-násobná, 3 A, antracit mat
              260205
              USB nabíjecí zásuvka 230 V, 2-násobná, 3 A, antracit mat

            Produkty a řešení

            • Produktový katalog
            • Distribuce energie
            • Systémy pro ukládání vedení
            • Spínací a regulační systémy
            • Domovní elektroinstalační přístroje
            • Automatizace budov
            • Reference

             

             

            Kontakt a podpora

            • Kontakty
            • FAQ
            • Návodová videa
            • Online nástroje
            • Download centrum

            Kdo jsme

            Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

            Sledujte nás!

            • Ochrana osobních údajů
            • Cookies
            • Hager Group
            • Nahlásit chybu zabezpečení

             

            Hager Electro s.r.o.