The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • 3315401404

Zásuvka VGA, S.1/B.x, stříbrná mat 3315401404

EAN
4011334330288
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

Zásuvka VGA, S.1/B.x, stříbrná mat

3315401404

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Krycí rám pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje 5 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Krycí rám pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje
  • 10146424

    Rámeček, 4-násobný, B.7, stříbrná mat

    0,00 €  / *
  • 10136424

    Rámeček, 3-násobný, B.7, stříbrná mat

    0,00 €  / *
  • 10126424

    Rámeček, 2-násobný, B.7, stříbrná mat

    0,00 €  / *
  • 10116424

    Rámeček, 1-násobný, B.7, stříbrná mat

    0,00 €  / *
  • 10156424

    Rámeček, 5-násobný, B.7, stříbrná mat

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Připo­jení
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky
    VGA
  • Počet přípojek
    1
Frek­vence
  • Frek­venční rozsah videa
    160 MHz
Mate­riál
  • Barva
    Hliník
  • Kód RAL
    9006
  • Povr­chová úprava
    Matná
  • Mate­riál
    Kov, Umělá hmota
  • Povrch
    Lakované
Rozměry
  • Výška
    71 mm
  • Šířka
    71 mm
  • Hloubka
    23,50 mm
  • Vestavěné krabice pro hloub­kovou zapuš­těnou montáž
    14 mm
  • Vestavěná hloubka
    12 mm
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Upevnění šrouby
Vyba­vení
  • Stíněný
    Ano
  • S protiprachovými kryt­kami
    Ne
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration 3315401404
PDF
Hager RoHS report 3315401404
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 3315401404 | Hager

    Obrázek produktu 3315401404

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list 3315401404 | Hager

    Hager Produktový list 3315401404

    Zásuvka VGA, S.1/B.x, stříbrná mat

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12) | Hager

    Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)

    Installation manual en-GB, de-DE 2023-01-06

    PDF
    3,31 MB
    Obrázek Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03) | Hager

    Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)

    Installation manual en-GB, de-DE 2023-04-13

    PDF
    3,31 MB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.