The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • 32713505
    EAN
    4011334394969
    Balení
    1 ks

    32713505

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    32713505

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Mate­riál
    • Barva
      Šedá
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 7011
    • Povr­chová úprava
      Matná
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Ovlá­dací prvky a indiká­tory
    • Typ žalu­zi­ového spínače
      2-pól. spínač
    Napětí
    • Jmenovité napětí
      240 V
    Elek­trický proud
    • Spínací proud
      10 A
    • Spínací proud
      10 A
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP55
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -15 - 30 °C
    Texty
    • Typ připo­jení
      Se šrou­bovými svor­kami
    • Způsob montáže
      Pro přišrou­bování
    • Svorka
      S dvou­vo­di­čovou připo­jovací svor­kovnicí Wago pro zapo­jení, Se dvěma místy pro zacvaknutí dvou­vo­di­čových připo­jova­cích svorek Wago v podlahovém pouzdře

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration 32713505
    PDF
    Hager RoHS report 32713505
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 32713505 | Hager

      Obrázek produktu 32713505

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 32713505 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 32713505

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-06-09

      PDF
    • Technická příloha (jeden produkt)

      Obrázek Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Technická příloha (jeden produkt) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě International 2022-04-26 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-29 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-29

      PDF
      154,25 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.