EAN
4011334468646
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 3 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekDvojnásobná klapka
Materiál
-
BarvaŠedá
-
Kód RAL7011
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálUmělá hmota
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka27 mm
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyBajonetová západka
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Vybavení
-
Monitorovací okno / světelný výstupAno
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP55
-
Mechanická odolnost IKIK05
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list 30863555
Produktový list cs-CZ 2025-11-12
PDF -
Technický dodatek (jednotlivý výrobek)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Technický dodatek (jednotlivý výrobek) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB
Více dokumentace