The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • 30863525
    EAN
    4011334390190
    Balení
    10 ks

    30863525

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Následné produkty (plně kompatibilní)

    WNA002

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    30863525

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Spínací proud
      10 A
    • Jmenovitý proud IN
      10 A
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž, Montáž na omítku
    Napětí
    • Jmenovité napětí
      250 V
    Mate­riál
    • Barva
      Šedá
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 7011
    • Povr­chová úprava
      Matná
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Iden­tifikace
    • Montážní uspo­řá­dání
      Řídicí prvek
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Ovlá­dací prvky a indiká­tory
    • Počet tlačítek
      1
    Rozměry
    • Vestavěná hloubka
      12 mm
    • Vestavěné krabice pro hloub­kovou zapuš­těnou montáž
      0
    Texty
    • Způsob montáže
      Pro přišrou­bování
    • Typ připo­jení
      S N-svorkou, S bezšrou­bovými svor­kami
    • Osvět­lení
      S modrou jednotkou LED 230 V, Pro osvět­lení
    Archi­tek­tura
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Jedno­ná­sobná klapka

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    REACH declaration 30863525
    PDF
    RoHS report 30863525
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 30863525 | Hager

      Obrázek produktu 30863525

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Product data sheet 30863525 | Hager

      Hager Product data sheet 30863525

      Product data sheet cs-CZ 2026-01-29

      PDF
    • Technická příloha (jeden produkt)

      Obrázek Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Technická příloha (jeden produkt) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě International 2022-04-26 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-29 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-29

      PDF
      163,41 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.